Görüntüleme
Yükleme uygulamalarında artırılmış boşaltma yüksekliği daha iyi performans demektir.
Önemli Özellikler
9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 93.1 inç 2366 mm |
| Yükseklik | 62.3 inç 1583 mm |
| Ağırlık | 3240.8 lb 1470 kg |
| Uzunluk | 66.9 inç 1698 mm |
| Kapasite | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
| Kesici Kenar Kalınlığı | 0.7 inç 19 mm |
| Arayüz Tipi | IT Ataşman Değiştirici IT Ataşman Değiştirici |
| Gerekli Hidrolik | 3. İşlev 3. İşlev |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm