3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Hafif Malzeme Kovaları - Performans Serisi 3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
100.4 inç
2549 mm
Ağırlık
1948.9 lb
884 kg
Yükseklik
55.2 inç
1402 mm

Görüntüleme

Yüksek kapasite, hafif malzemelerin taşınmasında üretkenliği artırır.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

Ot, talaş, kuru üst toprak, gübre, besi hayvanı yemi ve kar gibi düşük yoğunluklu malzemeleri taşımak için tasarlanmıştır. Performans Serisi Hafif Malzeme Kovaları; Tarım, Atık ve diğer segmentlerdeki hafif yoğunluklu malzeme uygulamalarında daha yüksek kapasite sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bunlar, genellikle orta ile hafif düzey arasında koparma kuvveti gerektiren uygulamalardır. Performans Serisi kovalar için dolum faktörü, belirtilen kapasitenin %115 kadar üstüne çıkabilir.
Cat

Yüksek Kapasite

Yüksek kapasite, hafif malzemelerin taşınmasında üretkenliği artırır.
Cat

Üstün Yükleme

Uzun kova zemin uzunluğu, büyük yarıçaplı arka sarıcıyla birlikte, daha iyi yükleme ve daha hızlı çevrim süreleriyle sonuçlanacak şekilde üstün malzeme yükleme ve boşaltma sağlar.
Cat

Sağlam Tasarım

Sertleştirilmiş çelik taban ve yan kesici kenarlar mükemmel penetrasyon, dayanıklılık ve aşınma ömrü sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 100.4 inç 2549 mm
Ağırlık 1948.9 lb 884 kg
Yükseklik 55.2 inç 1402 mm
Uzunluk 57.9 inç 1471 mm
Kapasite 3.9 yd³ 3 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Arayüz Tipi Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici

3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.