Görüntüleme
Genel Amaçlı Performans Serisi kovalar, çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme ve taşıma uygulamalarının yanı sıra tesviye, düzeltme ve boşaltma işlerinde de daha yüksek dolgu faktörü değerleri ve malzeme tutma sağlar.
Önemli Özellikler
Genel Amaçlı Performans Serisi kovalar, çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme ve taşıma uygulamalarının yanı sıra tesviye, düzeltme ve boşaltma işlerinde de daha yüksek dolgu faktörü değerleri ve malzeme tutma sağlar.
5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 95.6 inç 2429 mm |
| Ağırlık | 1270.1 lb 576.09 kg |
| Yükseklik | 43 inç 1093 mm |
| Uzunluk | 47.4 inç 1203 mm |
| Kapasite | 2 yd³ 1.5 m³ |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 0.7 inç 19 mm |
| Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm