1,55 m3 (2,0 yd3), HPL-V Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Hafif Malzeme Kovaları 1,55 m3 (2,0 yd3), HPL-V Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
81.9 inç
2080 mm
Ağırlık
1148.6 lb
521 kg
Yükseklik
39.8 inç
1012 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Eğri Yan Plakalar

Eğri Yan Plakalar

Kamyon yükleme sırasında veya engebeli, pürüzlü zeminlerde çalışırken malzeme tutumunu iyileştirmek üzere tasarlanmıştır.
Üst Düz Tork Borusu

Üst Düz Tork Borusu

Üst düz tork borusu, daha iyi zemin referansı için kesici kenara paraleldir (tüm diğer Cat yükleyici kovalarıyla hizalanır). Bu, kesici kenarda aşınmayı azaltır ve tesviye kabiliyetini artırır. Kenar açısı ve yerleşimi kabin içerisinden daha kolay ölçülebilir.
Sağlam Tasarım

Sağlam Tasarım

Üst ve alt tork tüpleri ve kalın yan çeperler, zorlu uygulamalarda ek kuvvet ve dayanıklılık sağlar.
Zemin Kavrama Ataşmanı Seçenekleri

Zemin Kavrama Ataşmanı Seçenekleri

Kovalar, cıvata bağlantılı kesici kenarlarla birlikte kullanılabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,55 m3 (2,0 yd3), HPL-V Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 81.9 inç 2080 mm
Ağırlık 1148.6 lb 521 kg
Yükseklik 39.8 inç 1012 mm
Uzunluk 46.7 inç 1185 mm
Kapasite 2 yd³ 1.55 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi HPL-V Ataşman Değiştirici HPL-V Ataşman Değiştirici

1,55 m3 (2,0 yd3), HPL-V Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.