2,5 m3 (3,3 yd3), HPL-ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

2,5 m3 (3,3 yd3), HPL-ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar Yüksekten Boşaltma Kovaları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
93.1 inç
2366 mm
Yükseklik
62.3 inç
1583 mm
Ağırlık
3245.2 lb
1472 kg

Özelliklere Kısa Bir Bakış

9 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

Daha üstün kamyon yükleme için artırılmış boşaltma yüksekliği ile dizayn edilmiştir.
Görüş Alanı Yuvalarına Sahip Dökülme Koruması

Görüş Alanı Yuvalarına Sahip Dökülme Koruması

Taşan malzemeyi menteşe pimlerinden, kaldırma kollarından, hidrolik silindirlerden ve yatırma sensörlerinden uzağa yönlendirerek makinenin hasara karşı korunmasına yardımcı olur. Ayrıca operatör için iyi bir ileri görüş alanı sağlar.
Arka Moloz Deflektörü

Arka Moloz Deflektörü

Arka moloz deflektörü, malzemeyi kova şasisinden uzağa yönlendirerek kir ve hasara karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Raf Arkası Boşaltma Stoperleri

Raf Arkası Boşaltma Stoperleri

4 adet metal olmayan boşaltma stoperi, darbe yükleri azaltır ve silindirleri korur. 2 adet metal boşaltma stoperi ise, metal olmayan stoperlerin aşırı yüklenmesini önler ve silindirin fazla merkezlenmesini engeller.
Metal Olmayan Kova Boşaltma Stoperleri

Metal Olmayan Kova Boşaltma Stoperleri

Metal olmayan kova boşaltma stoperleri darbe yükleri azaltmak, silindirleri korumak ve kovanın fazla merkezlenmesini önlemek üzere tasarlanmıştır.
Kova Köşebentleri

Kova Köşebentleri

Kova köşebentleri, kovayı güçlendirmek ve bükülme ve kaynak çatlamasına karşı koruma sağlamak için eklenmiştir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2,5 m3 (3,3 yd3), HPL-ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 93.1 inç 2366 mm
Yükseklik 62.3 inç 1583 mm
Ağırlık 3245.2 lb 1472 kg
Uzunluk 65.9 inç 1675 mm
Kapasite 3.3 yd³ 2.5 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 1 inç 25 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Arayüz Tipi HPL-ISO Ataşman Değiştirici HPL-ISO Ataşman Değiştirici
Gerekli Hidrolik 3. İşlev 3. İşlev

2,5 m3 (3,3 yd3), HPL-ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm