1,0 m3 (1,3 yd3), Mini Yükleyici Ataşman Değiştirici, BOCE

Hafif Malzeme Kovaları 1,0 m3 (1,3 yd3), Mini Yükleyici Ataşman Değiştirici, BOCE

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
74.4 inç
1890 mm
Ağırlık
862 lb
391 kg
Yükseklik
39.5 inç
1003 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

Ot, talaş, kuru üst toprak, gübre, besi hayvanı yemi ve kar gibi düşük yoğunluklu malzemeleri taşımak için tasarlanmıştır.
Cat

Yüksek Kapasite

Yüksek kapasite, hafif malzemelerin taşınmasında üretkenliği artırır.
Cat

Üstün Yükleme

Uzun kova zemin uzunluğu, büyük yarıçaplı arka sarıcıyla birlikte, daha iyi yükleme ve daha hızlı çevrim süreleriyle sonuçlanacak şekilde üstün malzeme yükleme ve boşaltma sağlar.
Cat

Sağlam Tasarım

Sertleştirilmiş çelik taban ve yan kesici kenarlar mükemmel penetrasyon, dayanıklılık ve aşınma ömrü sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,0 m3 (1,3 yd3), Mini Yükleyici Ataşman Değiştirici, BOCE

Genişlik 74.4 inç 1890 mm
Ağırlık 862 lb 391 kg
Yükseklik 39.5 inç 1003 mm
Uzunluk 39 inç 991 mm
Kapasite 1.3 yd³ 1 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

1,0 m3 (1,3 yd3), Mini Yükleyici Ataşman Değiştirici, BOCE ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.