Görüntüleme
Yüksek kapasite, hafif malzemelerin taşınmasında üretkenliği artırır.
Önemli Özellikler
4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 81.9 inç 2080 mm |
| Ağırlık | 1027.4 lb 466 kg |
| Yükseklik | 38.4 inç 975 mm |
| Uzunluk | 40.7 inç 1035 mm |
| Kapasite | 1.6 yd³ 1.25 m³ |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 0.8 inç 20 mm |
| Kesici Kenar Kalınlığı | 0.6 inç 16 mm |
| Arayüz Tipi | Mikro Yükleyici Mikro Yükleyici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm