Görüntüleme
Kavrayıcı tasarımı, çok çeşitli uygulamalarda üstün performansa olanak tanır.
Önemli Özellikler
5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 74 inç 1880 mm |
| Ağırlık | 1291.9 lb 586 kg |
| Yükseklik | 37.1 inç 943 mm |
| Uzunluk | 36.1 inç 916 mm |
| Kapasite | 0.9 yd³ 0.7 m³ |
| Çene Açıklığı | 21.7 inç 550 mm |
| Kavrayıcı Açısı | 67 derece 67 derece |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 0.8 inç 20 mm |
| Kesici Kenar Kalınlığı | 0.6 inç 16 mm |
| Arayüz Tipi | Atlas Ataşman Değiştirici Atlas Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm