0,9 m3 (1,2 yd3), ISO Ataşman Değiştirici

Çok Amaçlı Kovalar 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO Ataşman Değiştirici

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
81.1 inç
2060 mm
Ağırlık
1397.7 lb
634 kg
Yükseklik
36.7 inç
933 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

İnşaat, peyzaj, endüstriyel ve yıkım uygulamalarında kazma, dozerleme, kelepçeleme, geri sürükleme, düzeltme ve tesviye işlemleri için idealdir.
Cat

Daha Fazla Çok Yönlülük

Mükemmel kelepçeleme gücü; ağaçlar, gevşek ağaç kökleri, fırça, geri dönüşüm tozu ve borusu gibi büyük ve düzensiz şekilli nesneleri toplamanızı sağlayarak makinenin çok yönlülüğünü arttırır.
Cat

Dozerleme Uygulaması

Kova kavrayıcı çenesi açıklığı kovanın dozer bıçağı olarak kullanılmasına olanak tanır.
Cat

Dişli Kavrayıcı Kenarı

Dişli kavrayıcı yan kenarı, malzemeyi tutmak için kavrayıcı bir yüzey sağlar.
Cat

Zemin Kavrama Ataşmanı Seçenekleri

Ayrıca ana kova, cıvata bağlantılı kesici kenar ve cıvata bağlantılı tırnaklarla birlikte kullanılabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO Ataşman Değiştirici

Genişlik 81.1 inç 2060 mm
Ağırlık 1397.7 lb 634 kg
Yükseklik 36.7 inç 933 mm
Uzunluk 39.2 inç 996 mm
Kapasite 1.2 ft³ 0.9 l
Çene Açıklığı 29.3 inç 743 mm
Kavrayıcı Açısı 87 derece 87 derece
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Arayüz Tipi ISO Ataşman Değiştirici ISO Ataşman Değiştirici

0,9 m3 (1,2 yd3), ISO Ataşman Değiştirici ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.