1,3 m3 (1,7 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

1,3 m3 (1,7 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar Hafif Malzeme Kovaları

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
81.9 inç
2080 mm
Ağırlık
1029.6 lb
467 kg
Yükseklik
38.4 inç
975 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Eğri Yan Plakalar

Eğri Yan Plakalar

Kamyon yükleme sırasında veya engebeli, pürüzlü zeminlerde çalışırken malzeme tutumunu iyileştirmek üzere tasarlanmıştır.
Üst Düz Tork Borusu

Üst Düz Tork Borusu

Üst düz tork borusu, daha iyi zemin referansı için kesici kenara paraleldir (tüm diğer Cat yükleyici kovalarıyla hizalanır). Bu, kesici kenarda aşınmayı azaltır ve tesviye kabiliyetini artırır. Kenar açısı ve yerleşimi kabin içerisinden daha kolay ölçülebilir.
Sağlam Tasarım

Sağlam Tasarım

Üst ve alt tork tüpleri ve kalın yan çeperler, zorlu uygulamalarda ek kuvvet ve dayanıklılık sağlar.
Zemin Kavrama Ataşmanı Seçenekleri

Zemin Kavrama Ataşmanı Seçenekleri

Kovalar, cıvata bağlantılı kesici kenarlarla birlikte kullanılabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,3 m3 (1,7 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 81.9 inç 2080 mm
Ağırlık 1029.6 lb 467 kg
Yükseklik 38.4 inç 975 mm
Uzunluk 39.9 inç 1014 mm
Kapasite 1.6 yd³ 1.25 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi Yatay Pim Kilidi (L35) Yatay Pim Kilidi (L35)

1,3 m3 (1,7 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm