0,7 m3 (0,9 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Çok Amaçlı Kovalar 0,7 m3 (0,9 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
74 inç
1880 mm
Ağırlık
1291.9 lb
586 kg
Yükseklik
36.5 inç
927 mm

Görüntüleme

Kavrayıcı tasarımı, çok çeşitli uygulamalarda üstün performansa olanak tanır.

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

İnşaat, peyzaj, endüstriyel ve yıkım uygulamalarında kazma, dozerleme, kelepçeleme, geri sürükleme, düzeltme ve tesviye işlemleri için idealdir.
Cat

Daha Fazla Çok Yönlülük

Mükemmel kelepçeleme gücü; ağaçlar, gevşek ağaç kökleri, fırça, geri dönüşüm tozu ve borusu gibi büyük ve düzensiz şekilli nesneleri toplamanızı sağlayarak makinenin çok yönlülüğünü arttırır.
Cat

Dozerleme Uygulaması

Kova kavrayıcı çenesi açıklığı kovanın dozer bıçağı olarak kullanılmasına olanak tanır.
Cat

Dişli Kavrayıcı Kenarı

Dişli kavrayıcı yan kenarı, malzemeyi tutmak için kavrayıcı bir yüzey sağlar.
Cat

Zemin Kavrama Ataşmanı Seçenekleri

Ayrıca ana kova, cıvata bağlantılı kesici kenar ve cıvata bağlantılı tırnaklarla birlikte kullanılabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 0,7 m3 (0,9 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Genişlik 74 inç 1880 mm
Ağırlık 1291.9 lb 586 kg
Yükseklik 36.5 inç 927 mm
Uzunluk 38.8 inç 986 mm
Kapasite 0.9 yd³ 0.7 m³
Çene Açıklığı 21.7 inç 550 mm
Kavrayıcı Açısı 67 derece 67 derece
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Arayüz Tipi Atlas Ataşman Değiştirici Atlas Ataşman Değiştirici

0,7 m3 (0,9 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.