Stüdyo Çekimi
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Fotoğraflar (7)

1,6 m3 (2,1 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Dişleri Kaynaklı Düz Zemin Kovaları - Performans Serisi

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
95.8 inç
2434 mm
Ağırlık
1377.9 lb
625 kg
Yükseklik
40.3 inç
1023 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

Arka kesici kenarıyla, kaba tesviye, yükleme ve taşıma için idealdir. Performans Serisi kovalar için dolum faktörü, belirtilen kapasitenin %115 kadar üstüne çıkabilir.
Cat

Sağlam Tasarım

Kovanın alt yüzeyindeki ek aşınma plakaları iri çakıllı kum uygulamalarında kovanın ömrünü uzatır.
Cat

Performans Serisi Teknolojisi

Performans Serisi Teknolojisi - Kova tasarımında, kovaların yüklenebilirliğini artırarak üretkenliği de artıran ve yakıt giderlerini azaltan yenilikler.
Cat

Maksimum Makine Kullanımı

Maksimum kullanım ve üretkenlik sağlamak için kova kapasitesi ve yükleme özellikleri makinenin özelliklerine uygun şekilde belirlenmiştir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1,6 m3 (2,1 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Dişleri Kaynaklı

Genişlik 95.8 inç 2434 mm
Ağırlık 1377.9 lb 625 kg
Yükseklik 40.3 inç 1023 mm
Uzunluk 46.5 inç 1181 mm
Kapasite 2.1 yd³ 1.6 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 0.7 inç 19 mm
Tırnak Sayısı 8 8
Arayüz Tipi ISO Ataşman Değiştirici ISO Ataşman Değiştirici

1,6 m3 (2,1 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Dişleri Kaynaklı ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!