Görüntüleme
Çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme, taşıma, tesviye, tesviye ve boşaltma işlemleri için kullanılır.
Önemli Özellikler
Çok çeşitli uygulama ve malzemelerde yükleme, taşıma, tesviye, tesviye ve boşaltma işlemleri için kullanılır.
4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 81.1 inç 2060 mm |
| Ağırlık | 1007.5 lb 457 kg |
| Yükseklik | 38.2 inç 970 mm |
| Uzunluk | 44.7 inç 1136 mm |
| Kapasite | 1.77 yd³ 1.35 m³ |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 0.8 inç 20 mm |
| Kesici Kenar Kalınlığı | 0.6 inç 16 mm |
| Arayüz Tipi | HPL-A Ataşman Değiştirici HPL-A Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm