0,9 m3 (1,2 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

0,9 m3 (1,2 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar Çok Amaçlı Kovalar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
81.9 inç
2080 mm
Ağırlık
1230 lb
557.9 kg
Yükseklik
36.7 inç
933 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

İnşaat, peyzaj, endüstriyel ve yıkım uygulamalarında kazma, dozajlama, kelepçeleme, geri sürükleme, düzeltme ve tesviye işlemleri için idealdir.
Cat

Daha Fazla Çok Yönlülük

Mükemmel kelepçeleme gücü; ağaçlar, gevşek ağaç kökleri, fırça, geri dönüşüm tozu ve borusu gibi büyük ve düzensiz şekilli nesneleri toplamanızı sağlayarak makinenin çok yönlülüğünü arttırır.
Cat

Dozajlama Uygulaması

Kova kavrayıcı çenesi açıklığı kovanın dozajlama bıçağı olarak kullanılmasına olanak tanır.
Cat

Dişli Kavrayıcı Kenarı

Dişli kavrayıcı yan kenarı, malzemeyi tutmak için kavrayıcı bir yüzey sağlar.
Cat

G.E.T. Seçenekleri

Ayrıca ana kova, cıvata bağlantılı kesici kenar ve cıvata bağlantılı tırnaklarla birlikte kullanılabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 0,9 m3 (1,2 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar

Genişlik 81.9 inç 2080 mm
Ağırlık 1230 lb 557.9 kg
Yükseklik 36.7 inç 933 mm
Uzunluk 39.4 inç 1000 mm
Kapasite 1.2 yd³ 0.9 m³
Çene Açıklığı 24 inç 610 mm
Kavrayıcı Açısı 76 derece 76 derece
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

0,9 m3 (1,2 yd3), Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Tırnaklar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm