0,9 m3 (1,2 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Çok Amaçlı Kovalar 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Genişlik
81.1 inç
2060 mm
Ağırlık
1397.7 lb
634 kg
Yükseklik
37.4 inç
949 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Uygulama

İnşaat, peyzaj, endüstriyel ve yıkım uygulamalarında kazma, dozerleme, kelepçeleme, geri sürükleme, düzeltme ve tesviye işlemleri için idealdir.
Cat

Daha Fazla Çok Yönlülük

Mükemmel kelepçeleme gücü; ağaçlar, gevşek ağaç kökleri, fırça, geri dönüşüm tozu ve borusu gibi büyük ve düzensiz şekilli nesneleri toplamanızı sağlayarak makinenin çok yönlülüğünü arttırır.
Cat

Dozerleme Uygulaması

Kova kavrayıcı çenesi açıklığı kovanın dozer bıçağı olarak kullanılmasına olanak tanır.
Cat

Dişli Kavrayıcı Kenarı

Dişli kavrayıcı yan kenarı, malzemeyi tutmak için kavrayıcı bir yüzey sağlar.
Cat

Zemin Kavrama Ataşmanı Seçenekleri

Ayrıca ana kova, cıvata bağlantılı kesici kenar ve cıvata bağlantılı tırnaklarla birlikte kullanılabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 81.1 inç 2060 mm
Ağırlık 1397.7 lb 634 kg
Yükseklik 37.4 inç 949 mm
Uzunluk 36.5 inç 926 mm
Kapasite 1.2 yd³ 0.9 m³
Çene Açıklığı 24.3 inç 616 mm
Kavrayıcı Açısı 76 derece 76 derece
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Arayüz Tipi Atlas Ataşman Değiştirici Atlas Ataşman Değiştirici

0,9 m3 (1,2 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm