Görüntüleme
Yüksek kapasite, hafif malzemelerin taşınmasında üretkenliği artırır.
Önemli Özellikler
6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 100.4 inç 2549 mm |
| Ağırlık | 1882.7 lb 854 kg |
| Yükseklik | 55.3 inç 1404 mm |
| Uzunluk | 59.7 inç 1517 mm |
| Kapasite | 3.9 yd³ 3 m³ |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 0.7 inç 19 mm |
| Kesici Kenar Kalınlığı | 0.7 inç 19 mm |
| Arayüz Tipi | IT Ataşman Değiştirici IT Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm