Görüntüleme
Yüksek kapasite, hafif malzemelerin taşınmasında üretkenliği artırır.
Önemli Özellikler
4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Genişlik | 100.4 inç 2549 mm |
| Ağırlık | 1799 lb 816 kg |
| Yükseklik | 49.9 inç 1267 mm |
| Uzunluk | 54.4 inç 1381 mm |
| Kapasite | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
| Taban Kenarı Kalınlığı | 0.7 inç 19 mm |
| Kesici Kenar Kalınlığı | 0.7 inç 19 mm |
| Arayüz Tipi | Fusion™ Ataşman Değiştirici Fusion™ Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm