Cat®-Kompaktlader 262D3

262D3

Produktspezifikationen für 262D3

Motor

Betriebsdaten

Gewicht

Abmessungen

Hydrauliksystem

Fahrerkabine

Antriebsstrang

Füllmengen

Schallpegel

Gewichtsangaben

Klimaanlage (sofern vorhanden)

262D3 Standardausrüstung

ELEKTRIK

  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • 80-A-Drehstromgenerator
  • Start-Stopp-Zündschalter
  • Beleuchtung: Hintergrundbeleuchtung für Anzeigen, zwei Heckleuchten, zwei Halogen-Heckarbeitsscheinwerfer, zwei einstellbare Halogen-Frontscheinwerfer, Deckenleuchte
  • Rückfahrsignal
  • HD-Starterbatterie, 850 CCA

ARBEITSUMGEBUNG

  • Erweitertes Display mit Heckkamera: vollfarbiger 5-Zoll-LCD-Bildschirm (127 mm), erweitertes Mehrfachbediener-Sicherheitssystem, Bildschirmeinstellungen zum Ansprechverhalten des Arbeitsgeräts, der Hydrostatik und zur Kriechgangregelung
  • Anzeigen: Kraftstoffstand, Betriebsstundenzähler
  • Warn-/Kontrollleuchten: Luftfilterverstopfung, Generatorausgangsleistung, Armlehne angehoben/Sitz nicht belegt, Motorkühlmitteltemperatur, Motoröldruck, Glühkerzenaktivierung, Hydraulikfilterverstopfung, Hydrauliköltemperatur, Feststellbremse aktiviert, Abgasnachbehandlungssystem
  • Verstellbarer Fahrersitz mit Vinylbezug
  • Einklappbare, ergonomisch gestaltete Armlehne
  • Steuerverriegelungssystem, wenn der Bediener seinen Platz verlässt oder die Armlehne angehoben ist: Abschaltung Hydrauliksystem und hydrostatisches Getriebe, Aktivierung Feststellbremse
  • Offene, kippbare Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), Stufe I
  • Dach- und Heckfenster
  • Fußmatte
  • Innenrückspiegel
  • 12-Volt-Steckdose
  • Signalhorn
  • Handgashebel (Wählscheibe), elektronisch
  • Einstellbare Joystick-Bedienelemente
  • Diebstahlsicherung mit Tastatur mit 6 Tasten
  • Ablagefach mit Netz

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Turbodieselmotor C3.3B, erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final und Stufe V
  • Zwei-Elemente-Luftfilter, Radialdichtung
  • S·O·SSM-Probenzapfventil, Hydrauliköl
  • Patronenfilter, Hydraulik
  • Topffilter, Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Kühler/Hydraulikölkühler (Parallelanordnung)
  • Federbetätigte Feststellbremse mit hydraulischer Löseeinrichtung
  • Hydrostatischer Antrieb
  • Vierrad-Kettenantrieb

SONSTIGES

  • Verriegelbare Motorraumverkleidung
  • Langzeit-Frostschutzmittel (Gefrierschutz bis ‒37 °C/‒34 °F)
  • Verzurrpunkte an der Maschine (6)
  • Abstützung, Hubrahmen
  • Hydraulikölstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittel-Ausgleichsbehälter
  • Cat-ToughGuard™-Schlauch
  • Zusatzhydraulik, kontinuierlicher Fluss
  • HD-Schnellverschlusskupplungen, flachdichtend, integrierte Druckentlastung
  • Geteilter D-Ring zur Führung der Arbeitsgeräteschläuche an der linken Hubrahmenseite
  • Steckdose, Rundumleuchte
  • Bodenwannen-Reinigung
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter mit variabler Drehzahl
  • Product Link™ PL240, Mobilfunk

OBLIGATORISCHE AUSRÜSTUNG

  • Hydraulik, Standard oder High Flow XPS
  • Schnellwechsler, mechanisch oder angetrieben
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit, 50 mm (2″) oder 75 mm (3″)
  • Antriebsstrang: eine Fahrstufe, eine Fahrstufe mit hydraulischer Schwingungsdämpfung, zwei Fahrstufen oder zwei Fahrstufen mit hydraulischer Schwingungsdämpfung
  • LEISTUNGSPAKETE:
    – Leistungspaket H1: Standardstrom-Hydraulik (nicht selbstregelnd)
    – Leistungspaket H2: Standardhydraulik, elektronische Selbstregelung in beiden Richtungen (Anheben und Absenken), Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung, Arbeitsgerätestellungsregler und elektronische Endlagendämpfung (Anheben und Absenken)
    – Leistungspaket H3: High-Flow-Hydrauliksystem XPS, elektronische Selbstregelung in beiden Richtungen (Anheben und Absenken), Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung, Arbeitsgerätestellungsregler und elektronische Endlagendämpfung (Anheben und Absenken)
  • KOMFORTPAKETE:
    – Offener Überrollschutz (C0): fester Sitz (kein Gaspedal, keine Dachauskleidung, Heizung oder Tür)
    – Offener Überrollschutz (C1): Gaspedal, Dachauskleidung, Getränkehalter und Sitzauswahl (mechanische Federung oder mit hoher Rückenlehne, beheizt, luftgefedert) (keine Heizung oder Tür)
    – Geschlossener Überrollschutz mit Heizung (C2): Gaspedal, Dachauskleidung, Heizung und Entfroster, Seitenfenster, Getränkehalter, Radiovorrüstung, Sitzauswahl (mechanische Federung oder mit hoher Rückenlehne, beheizt, luftgefedert) und Tür (Glas oder Polycarbonat)
    – Geschlossener Überrollschutz mit Klimaanlage (C3): C2 + Klimaanlage

262D3 Sonderausrüstung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Hand- und Fußsteuerungen
  • Externe Kontergewichte
  • Rundumleuchte
  • Kühlwasservorwärmer – 120 V
  • Öl, Hydraulik, Betrieb bei kaltem Motor
  • Wunschlackierung
  • HD-Batterie, 1000 CCA
  • Product Link PL641, Mobilfunk
  • Bluetooth®-Radio mit Mikrofon (AM/FM-Empfänger mit Wettermeldungen, USB- und AUX-Eingang)

Vergleichen Sie 262D3 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit Konkurrenzprodukten vergleichen

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  262D3

Weitere Angebote anzeigen