Översikt
Performance-serien med lastarskopor med plan botten har en lång och plan botten som ger bättre resultat vid bakåtdragning och hyvling.
Huvudspecifikationer
Performance-serien med lastarskopor med plan botten har en lång och plan botten som ger bättre resultat vid bakåtdragning och hyvling.
Visar 1-6 av 4
| Bredd | 94.5 tum 2401 mm |
| Vikt | 1524.9 lb 691.7 kg |
| Höjd | 42.5 tum 1080 mm |
| Längd | 42.7 tum 1084 mm |
| Kapacitet | 2.2 yd³ 1.7 m³ |
| Bottenkantens tjocklek | 0.7 tum 19 mm |
| Skärkantens tjocklek | 0.7 tum 19 mm |
| Typ av gränssnitt | ISO-koppling ISO-koppling |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Visa fler erbjudanden