| Bredd | 93.1 tum 2366 mm |
| Höjd | 62.3 tum 1583 mm |
| Vikt | 3240.8 lb 1470 kg |
| Längd | 66.9 tum 1698 mm |
| Kapacitet | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
| Bottenkantens tjocklek | 1 tum 25 mm |
| Skärkantens tjocklek | 0.7 tum 19 mm |
| Typ av gränssnitt | IT-koppling IT-koppling |
| Hydraulik | 3:e funktion 3:e funktion |
Högtippande skopor 2,5 m3 (3,3 yd3), IT-fäste, bultmonterat skärstål
Begär en offert Handla nuHuvudspecifikationer
- Bredd
- 93.1 tum
- 2366 mm
- Höjd
- 62.3 tum
- 1583 mm
- Vikt
- 3240.8 lb
- 1470 kg
Översikt över funktionerna
Produktspecifikation för 2,5 m3 (3,3 yd3), IT-fäste, bultmonterat skärstål
Jämför 2,5 m3 (3,3 yd3), IT-fäste, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.
Skopor – kompakt hjullastare
2,5 m3 (3,3 yd3), IT-fäste, bultmonterat skärstål
Vald
- Bredd
- 93.1 tum
- 2366 mm
- Höjd
- 62.3 tum
- 1583 mm
- Vikt
- 3240.8 lb
- 1470 kg
Skopor – kompakt hjullastare
2,5 m3 (3,3 yd3), HPL-ISO-fäste, bultmonterat skärstål
- Bredd
- 93.1 tum
- 2366 mm
- Höjd
- 62.3 tum
- 1583 mm
- Vikt
- 3245.2 lb
- 1472 kg
Skopor – kompakt hjullastare
2,1 m3 (2,7 yd3), IT-fäste, bultmonterat skärstål
- Bredd
- 93.1 tum
- 2366 mm
- Höjd
- 58 tum
- 1472 mm
- Vikt
- 3157 lb
- 1432 kg