1,0 m3 fäste för slirstyrda lastare, BOCE

1,0 m3 fäste för slirstyrda lastare, BOCE Lättmaterialskopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
74.4 tum
1890 mm
Vikt
862 lb
391 kg
Höjd
39.5 tum
1003 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Cat

Tillämpning

Konstruerad för att hantera material med låg densitet som t.ex. marktäckningsmaterial, träflis, torr matjord, gödsel, boskapsfoder och snö.
Cat

Hög kapacitet

Hög kapacitet ökar produktiviteten vid hantering av lätta material.
Cat

Överlägsen lastkapacitet

Lång botten i kombination med stor radie på den bakre inklädnaden underlättar lastning och tömning av stora volymer. Resultat: större nyttolaster och kortare cykeltider.
Cat

Robust konstruktion

Härdat stål i skärkanterna på botten och på sidorna ger utmärkt genomträngning, hållbarhet och livslängd.

Produktspecifikation för 1,0 m3 fäste för slirstyrda lastare, BOCE

Bredd 74.4 tum 1890 mm
Vikt 862 lb 391 kg
Höjd 39.5 tum 1003 mm
Längd 39 tum 991 mm
Kapacitet 1.3 yd³ 1 m³
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 mm
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16 mm
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 1,0 m3 fäste för slirstyrda lastare, BOCE med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  1,0 m3 fäste för slirstyrda lastare, BOCE

Visa fler erbjudanden