1,2 m3 (1,6 yd3), ISO-fäste, bultmonterade tänder

1,2 m3 (1,6 yd3), ISO-fäste, bultmonterade tänder Lastarskopor – Performance-serien

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
95.6 tum
2429 mm
Vikt
1168.9 lb
530.2 kg
Höjd
43 tum
1093 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Cat

Tillämpning

Skopor i Performance-serien ger ökad produktivitet, bättre kvarhållning av material och minskar bränsleförbrukningen tack vare enklare stapling i en rad olika tillämpningar. Fyllningsfaktorn för skopor i Performance-serien kan vara upp till 115 % högre än den angivna kapaciteten.
Cat

Profilform

Profil av Performance-serien för enkel lastning och maximal belastning.
Cat

Rundade sidostänger

De genomträngande, rundade sidostängerna för in material i skopan – för högre kvarhållning och mindre spill.
Cat

Struken volym

Förbättrad struken volym ger bättre siktlinjer för snabbare lastcykler.
Cat

Konstruktion med stor öppning

Konstruktionen med stor öppning förbättrar högstorleken och fyllnadsfaktorn.

Produktspecifikation för 1,2 m3 (1,6 yd3), ISO-fäste, bultmonterade tänder

Bredd 95.6 tum 2429 mm
Vikt 1168.9 lb 530.2 kg
Höjd 43 tum 1093 mm
Längd 42.3 tum 1074 mm
Kapacitet 1.6 yd³ 1.2 m³
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 mm
Typ av gränssnitt ISO-koppling ISO-koppling

Jämför 1,2 m3 (1,6 yd3), ISO-fäste, bultmonterade tänder med produkter som ofta jämförs.