Översikt
Den vridbara gripkonstruktionen ger överlägsen prestanda i en rad olika tillämpningar.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 5
| Bredd | 74 tum 1880 mm |
| Vikt | 1291.9 lb 586 kg |
| Höjd | 37.1 tum 943 mm |
| Längd | 36.1 tum 916 mm |
| Kapacitet | 0.9 yd³ 0.7 m³ |
| Käftöppning | 21.7 tum 550 mm |
| Gripvinkel | 67 grader 67 grader |
| Bottenkantens tjocklek | 0.8 tum 20 mm |
| Skärkantens tjocklek | 0.6 tum 16 mm |
| Typ av gränssnitt | Atlasfäste Atlasfäste |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger