1,9 m3 (2,5 yd3), direktinfäst, bultmonterat skärstål

1,9 m3 (2,5 yd3), direktinfäst, bultmonterat skärstål Lastarskopor – Performance-serien

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
94.5 tum
2401 mm
Vikt
1487.9 lb
674.9 kg
Höjd
45.7 tum
1161 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Cat

Tillämpning

Skopor i Performance-serien ger ökad produktivitet, bättre kvarhållning av material och minskar bränsleförbrukningen tack vare enklare stapling i en rad olika tillämpningar. Fyllningsfaktorn för skopor i Performance-serien kan vara upp till 115 % högre än den angivna kapaciteten.
Cat

Profilform

Profil av Performance-serien för enkel lastning och maximal belastning.
Cat

Rundade sidostänger

De genomträngande, rundade sidostängerna för in material i skopan – för högre kvarhållning och mindre spill.
Cat

Struken volym

Förbättrad struken volym ger bättre siktlinjer för snabbare lastcykler.
Cat

Konstruktion med stor öppning

Konstruktionen med stor öppning förbättrar högstorleken och fyllnadsfaktorn.

Produktspecifikation för 1,9 m3 (2,5 yd3), direktinfäst, bultmonterat skärstål

Bredd 94.5 tum 2401 mm
Vikt 1487.9 lb 674.9 kg
Höjd 45.7 tum 1161 mm
Längd 47.4 tum 1205 mm
Kapacitet 2.5 yd³ 1.9 m³
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 mm
Skärkantens tjocklek 0.7 tum 19 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 1,9 m3 (2,5 yd3), direktinfäst, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.
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
Ett tillbehör för varje jobb – arbetsredskap från Cat®

Ett tillbehör för varje jobb – arbetsredskap från Cat®

Se aktuella erbjudanden för  1,9 m3 (2,5 yd3), direktinfäst, bultmonterat skärstål

Visa fler erbjudanden