Översikt
Den vridbara gripkonstruktionen ger överlägsen prestanda i en rad olika tillämpningar.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 5
| Bredd | 74.4 tum 1890 mm |
| Vikt | 1177 lb 533.9 kg |
| Höjd | 37.1 tum 943 mm |
| Längd | 35.1 tum 892 mm |
| Kapacitet | 1 yd³ 0.8 m³ |
| Käftöppning | 21.7 tum 551 mm |
| Gripvinkel | 66 grader 66 grader |
| Bottenkantens tjocklek | 0.8 tum 20 mm |
| Skärkantens tjocklek | 0.6 tum 16 mm |
| Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger