Översikt
Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.
Huvudspecifikationer
Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.
Visar 1-6 av 4
| Bredd | 81.1 tum 2060 mm |
| Vikt | 1007.5 lb 457 kg |
| Höjd | 38.2 tum 970 mm |
| Längd | 44.7 tum 1136 mm |
| Kapacitet | 1.77 yd³ 1.35 m³ |
| Bottenkantens tjocklek | 0.8 tum 20 mm |
| Skärkantens tjocklek | 0.6 tum 16 mm |
| Typ av gränssnitt | HPL-A-fäste HPL-A-fäste |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger