| Bredd | 94.5 tum 2401 mm |
| Vikt | 1470 lb 666.79 kg |
| Höjd | 45.6 tum 1159 mm |
| Längd | 46.9 tum 1190 mm |
| Kapacitet | 2.5 yd³ 1.9 m³ |
| Bottenkantens tjocklek | 0.7 tum 19 mm |
| Skärkantens tjocklek | 0.7 tum 19 mm |
| Typ av gränssnitt | ISO-koppling ISO-koppling |
Lastarskopor – Performance-serien 1,9 m3 (2,5 yd3), ISO-fäste, bultmonterarat skärstål
Begär en offert Handla nuHuvudspecifikationer
- Bredd
- 94.5 tum
- 2401 mm
- Vikt
- 1470 lb
- 666.79 kg
- Höjd
- 45.6 tum
- 1159 mm
Översikt
Lastarskoporna i Performance-serien har högre fyllningsfaktor och bättre fasthållande av material vid lastning och transport, samt vid hyvling, nivellering och dumpning av en mängd olika material i olika tillämpningar.
Översikt över funktionerna
Produktspecifikation för 1,9 m3 (2,5 yd3), ISO-fäste, bultmonterarat skärstål
Jämför 1,9 m3 (2,5 yd3), ISO-fäste, bultmonterarat skärstål med produkter som ofta jämförs.
Skopor – kompakt hjullastare
1,9 m3 (2,5 yd3), ISO-fäste, bultmonterarat skärstål
Vald
- Bredd
- 94.5 tum
- 2401 mm
- Vikt
- 1470 lb
- 666.79 kg
- Höjd
- 45.6 tum
- 1159 mm
Skopor – kompakt hjullastare
1,9 m3 (2,5 yd3), IT-fäste, bultmonterarat skärstål
- Bredd
- 94.5 tum
- 2401 mm
- Vikt
- 1470 lb
- 666.79 kg
- Höjd
- 45.6 tum
- 1159 mm
Skopor – kompakt hjullastare
2,0 m3 Fusion™-fäste, BOCE
- Bredd
- 94.5 tum
- 2401 mm
- Vikt
- 1618.2 lb
- 734 kg
- Höjd
- 51.3 tum
- 1304 mm
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
Se aktuella erbjudanden för 1,9 m3 (2,5 yd3), ISO-fäste, bultmonterarat skärstål
Visa fler erbjudanden