Översikt
Lastarskoporna i Performance-serien har högre fyllningsfaktor och bättre fasthållande av material vid lastning och transport, samt vid hyvling, nivellering och dumpning av en mängd olika material i olika tillämpningar.
Huvudspecifikationer
Lastarskoporna i Performance-serien har högre fyllningsfaktor och bättre fasthållande av material vid lastning och transport, samt vid hyvling, nivellering och dumpning av en mängd olika material i olika tillämpningar.
Visar 1-6 av 5
| Bredd | 95.6 tum 2428 mm |
| Vikt | 1341 lb 608.29 kg |
| Höjd | 46.1 tum 1171 mm |
| Längd | 48.2 tum 1225 mm |
| Kapacitet | 2.1 yd³ 1.6 m³ |
| Bottenkantens tjocklek | 0.7 tum 19 mm |
| Typ av gränssnitt | ISO-koppling ISO-koppling |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger