0,8 m3 (1,0 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterade tänder

0,8 m3 (1,0 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterade tänder Universalskopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
74.4 tum
1890 mm
Vikt
1131 lb
513 kg
Höjd
36.5 tum
927 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Cat

Tillämpning

Perfekt för grävning, schaktning, fasthållning, bakåtdragning, hyvling och nivellering inom bygg, landskapsutformning, industri och rivning.
Cat

Extra mångsidig

Överlägsen gripkraft gör det enkelt att gripa tag i stora, oregelbundna föremål som träd, lösa stubbar, buskar, återvinningsavfall och rör, vilket ökar maskinens mångsidighet.
Cat

Schaktningstillämpning

Skopans gripkäft går att öppna så att den kan användas som ett schaktblad.
Cat

Räfflad kant på gripdelen

Den räfflade sidokanten på gripdelen gör att material hålls fast bättre.
Cat

GET-tillval

Basskopan kan även fås med bultmonterad skärkant och bultmonterade tänder.

Produktspecifikation för 0,8 m3 (1,0 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterade tänder

Bredd 74.4 tum 1890 mm
Vikt 1131 lb 513 kg
Höjd 36.5 tum 927 mm
Längd 37.9 tum 962 mm
Kapacitet 1 yd³ 0.8 m³
Käftöppning 21.7 tum 551 mm
Gripvinkel 66 grader 66 grader
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 mm
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 0,8 m3 (1,0 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterade tänder med produkter som ofta jämförs.
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
Ett tillbehör för varje jobb – arbetsredskap från Cat®

Ett tillbehör för varje jobb – arbetsredskap från Cat®