0,9 m3 (1,2 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterade tänder

Universalskopor 0,9 m3 (1,2 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterade tänder

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
81.9 tum
2080 mm
Vikt
1230 lb
557.9 kg
Höjd
36.7 tum
933 mm

Översikt

Den vridbara gripkonstruktionen ger överlägsen prestanda i en rad olika tillämpningar.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Cat

Tillämpning

Perfekt för grävning, schaktning, fasthållning, bakåtdragning, hyvling och nivellering inom bygg, landskapsutformning, industri och rivning.
Cat

Extra mångsidig

Överlägsen gripkraft gör det enkelt att gripa tag i stora, oregelbundna föremål som träd, lösa stubbar, buskar, återvinningsavfall och rör, vilket ökar maskinens mångsidighet.
Cat

Schaktningstillämpning

Skopans gripkäft går att öppna så att den kan användas som ett schaktblad.
Cat

Räfflad kant på gripdelen

Den räfflade sidokanten på gripdelen gör att material hålls fast bättre.
Cat

GET-tillval

Basskopan kan även fås med bultmonterad skärkant och bultmonterade tänder.

Produktspecifikation för 0,9 m3 (1,2 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterade tänder

Bredd 81.9 tum 2080 mm
Vikt 1230 lb 557.9 kg
Höjd 36.7 tum 933 mm
Längd 39.4 tum 1000 mm
Kapacitet 1.2 yd³ 0.9 m³
Käftöppning 24 tum 610 mm
Gripvinkel 76 grader 76 grader
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 mm
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 0,9 m3 (1,2 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterade tänder med produkter som ofta jämförs.