| Bredd | 95.6 tum 2429 mm |
| Vikt | 1129 lb 512.09 kg |
| Höjd | 43 tum 1093 mm |
| Längd | 44.3 tum 1125 mm |
| Kapacitet | 1.6 yd³ 1.2 m³ |
| Bottenkantens tjocklek | 0.7 tum 19 mm |
| Typ av gränssnitt | IT-koppling IT-koppling |
Lastarskopor – Performance-serien 1,2 m3 (1,6 yd3), IT-fäste, bultmonterade tänder
Begär en offert Handla nuHuvudspecifikationer
- Bredd
- 95.6 tum
- 2429 mm
- Vikt
- 1129 lb
- 512.09 kg
- Höjd
- 43 tum
- 1093 mm
Översikt
Lastarskoporna i Performance-serien har högre fyllningsfaktor och bättre fasthållande av material vid lastning och transport, samt vid hyvling, nivellering och dumpning av en mängd olika material i olika tillämpningar.
Översikt över funktionerna
Produktspecifikation för 1,2 m3 (1,6 yd3), IT-fäste, bultmonterade tänder
Jämför 1,2 m3 (1,6 yd3), IT-fäste, bultmonterade tänder med produkter som ofta jämförs.
Skopor – kompakt hjullastare
1,2 m3 (1,6 yd3), IT-fäste, bultmonterade tänder
Vald
- Bredd
- 95.6 tum
- 2429 mm
- Vikt
- 1129 lb
- 512.09 kg
- Höjd
- 43 tum
- 1093 mm
Skopor – kompakt hjullastare
1,2 m3 (1,6 yd3), ISO-fäste, bultmonterade tänder
- Bredd
- 95.6 tum
- 2429 mm
- Vikt
- 1168.9 lb
- 530.2 kg
- Höjd
- 43 tum
- 1093 mm
Skopor – kompakt hjullastare
1,3 m3 (1,7 yd3), ISO-fäste, bultmonterarat skärstål
- Bredd
- 94.5 tum
- 2401 mm
- Vikt
- 1220.9 lb
- 553.79 kg
- Höjd
- 42.5 tum
- 1080 mm