1,3 m3 (1,7 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål

1,3 m3 (1,7 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål Lastarskopor – Performance-serien

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
94.5 tum
2401 mm
Vikt
1261 lb
572 kg
Höjd
42.5 tum
1080 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Cat

Tillämpning

Skopor i Performance-serien ger ökad produktivitet, bättre kvarhållning av material och minskar bränsleförbrukningen tack vare enklare stapling i en rad olika tillämpningar. Fyllningsfaktorn för skopor i Performance-serien kan vara upp till 115 % högre än den angivna kapaciteten.
Cat

Profilform

Profil av Performance-serien för enkel lastning och maximal belastning.
Cat

Rundade sidostänger

De genomträngande, rundade sidostängerna för in material i skopan – för högre kvarhållning och mindre spill.
Cat

Struken volym

Förbättrad struken volym ger bättre siktlinjer för snabbare lastcykler.
Cat

Konstruktion med stor öppning

Konstruktionen med stor öppning förbättrar högstorleken och fyllnadsfaktorn.

Produktspecifikation för 1,3 m3 (1,7 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Bredd 94.5 tum 2401 mm
Vikt 1261 lb 572 kg
Höjd 42.5 tum 1080 mm
Längd 38.1 tum 969 mm
Kapacitet 1.7 ft³ 1.3 l
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 mm
Skärkantens tjocklek 0.7 tum 19 mm
Typ av gränssnitt ISO-koppling ISO-koppling

Jämför 1,3 m3 (1,7 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.