3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™ Fäste, bultmonterarat skärstål

Lättmaterialskopor – Performance-serien 3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™ Fäste, bultmonterarat skärstål

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
100.4 tum
2549 mm
Vikt
2081.2 lb
944 kg
Höjd
58.4 tum
1483 mm

Översikt

Hög kapacitet ökar produktiviteten vid hantering av lätta material.

Produktspecifikation för 3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™ Fäste, bultmonterarat skärstål

Bredd 100.4 tum 2549 mm
Vikt 2081.2 lb 944 kg
Höjd 58.4 tum 1483 mm
Längd 63 tum 1601 mm
Kapacitet 4.6 yd³ 3.5 m³
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 mm
Skärkantens tjocklek 0.7 tum 19 mm
Typ av gränssnitt Fusion™-fäste Fusion™-fäste

Jämför 3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™ Fäste, bultmonterarat skärstål med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™ Fäste, bultmonterarat skärstål

Visa fler erbjudanden