Översikt
Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.
Huvudspecifikationer
Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.
Visar 1-6 av 5
| Bredd | 81.1 tum 2060 mm |
| Vikt | 972.2 lb 441 kg |
| Höjd | 40.6 tum 1031 mm |
| Längd | 33.3 tum 847 mm |
| Kapacitet | 1.3 yd³ 1 m³ |
| Bottenkantens tjocklek | 0.8 tum 20 mm |
| Skärkantens tjocklek | 0.6 tum 16 mm |
| Typ av gränssnitt | CWL A-serien CWL A-serien |