Översikt
Den vridbara gripkonstruktionen ger överlägsen prestanda i en rad olika tillämpningar.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 5
| Bredd | 81.9 tum 2080 mm |
| Vikt | 1283.1 lb 582 kg |
| Höjd | 37.4 tum 949 mm |
| Längd | 36.6 tum 930 mm |
| Kapacitet | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
| Käftöppning | 24 tum 610 mm |
| Gripvinkel | 76 grader 76 grader |
| Bottenkantens tjocklek | 0.8 tum 20 mm |
| Skärkantens tjocklek | 0.6 tum 16 mm |
| Typ av gränssnitt | Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Visa fler erbjudanden