1,3 m3 (1,7 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterat skärstål

1,3 m3 (1,7 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterat skärstål Lättmaterialskopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
81.9 tum
2080 mm
Vikt
1027.4 lb
466 kg
Höjd
38.4 tum
975 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Svängda sidoplåtar

Svängda sidoplåtar

Utformad för att förbättra kvarhållandet av material vid lastning av lastbilar eller arbete på ojämn mark.
Platt övre torsionsrör

Platt övre torsionsrör

Det platta övre torsionsröret är parallellt med skärstålet för bättre markreferens (vilket är i linje med alla andra lastskopor från Cat). Det minskar slitaget på skärstålet och förbättrar hyvlingsmöjligheterna. Stålets vinkel och placering kan även vara lättare att mäta inifrån hytten.
Robust konstruktion

Robust konstruktion

Övre och nedre torsionsrör och tjocka sidoväggar ger extra styrka och ökad hållbarhet vid krävande tillämpningar.
Redskapsalternativ med markkontakt

Redskapsalternativ med markkontakt

Skoporna finns tillgängliga med bultmonterade skärstål.

Produktspecifikation för 1,3 m3 (1,7 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterat skärstål

Bredd 81.9 tum 2080 mm
Vikt 1027.4 lb 466 kg
Höjd 38.4 tum 975 mm
Längd 40.7 tum 1035 mm
Kapacitet 1.6 yd³ 1.25 m³
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 mm
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16 mm
Typ av gränssnitt Slirstyrd lastare Slirstyrd lastare

Jämför 1,3 m3 (1,7 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  1,3 m3 (1,7 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterat skärstål

Visa fler erbjudanden