0,7 m3 (0,9 yd3), ISO-fäste, bultmonterade tänder

0,7 m3 (0,9 yd3), ISO-fäste, bultmonterade tänder Universalskopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
74 tum
1880 mm
Vikt
1291.9 lb
586 kg
Höjd
36.5 tum
927 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Cat

Tillämpning

Perfekt för grävning, schaktning, fasthållning, bakåtdragning, hyvling och nivellering inom bygg, landskapsutformning, industri och rivning.
Cat

Extra mångsidig

Överlägsen gripkraft gör det enkelt att gripa tag i stora, oregelbundna föremål som träd, lösa stubbar, buskar, återvinningsavfall och rör, vilket ökar maskinens mångsidighet.
Cat

Schaktningstillämpning

Skopans gripkäft går att öppna så att den kan användas som ett schaktblad.
Cat

Räfflad kant på gripdelen

Den räfflade sidokanten på gripdelen gör att material hålls fast bättre.
Cat

Redskapsalternativ med markkontakt

Basskopan kan även fås med bultmonterad skärkant och bultmonterade tänder.

Produktspecifikation för 0,7 m3 (0,9 yd3), ISO-fäste, bultmonterade tänder

Bredd 74 tum 1880 mm
Vikt 1291.9 lb 586 kg
Höjd 36.5 tum 927 mm
Längd 38.8 tum 986 mm
Kapacitet 0.9 yd³ 0.7 m³
Käftöppning 21.7 tum 550 mm
Gripvinkel 67 grader 67 grader
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 mm
Typ av gränssnitt Atlasfäste Atlasfäste

Jämför 0,7 m3 (0,9 yd3), ISO-fäste, bultmonterade tänder med produkter som ofta jämförs.