1,05 m3 (1,4 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterade tänder

Lastarskopor 1,05 m3 (1,4 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterade tänder

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
80.2 tum
2036 mm
Vikt
870.8 lb
395 kg
Höjd
36.2 tum
920 mm

Översikt

Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.

Produktspecifikation för 1,05 m3 (1,4 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterade tänder

Bredd 80.2 tum 2036 mm
Vikt 870.8 lb 395 kg
Höjd 36.2 tum 920 mm
Längd 39 tum 991 mm
Kapacitet 1.4 yd³ 1.05 m³
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 mm
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16 mm
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 1,05 m3 (1,4 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterade tänder med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  1,05 m3 (1,4 yd3), fäste för slirstyrda lastare, bultmonterade tänder

Visa fler erbjudanden