1,6 m3 (2,1 yd3), Fusion™-fäste, bultmonterade tänder

Lastarskopor – Performance-serien 1,6 m3 (2,1 yd3), Fusion™-fäste, bultmonterade tänder

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
95.9 tum
2435 mm
Vikt
1426.4 lb
647 kg
Höjd
50.3 tum
1277 mm

Översikt

Lastarskoporna i Performance-serien har högre fyllningsfaktor och bättre fasthållande av material vid lastning och transport, samt vid hyvling, nivellering och dumpning av en mängd olika material i olika tillämpningar.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Cat

Tillämpning

Skopor i Performance-serien ger ökad produktivitet, bättre kvarhållning av material och minskar bränsleförbrukningen tack vare enklare stapling i en rad olika tillämpningar. Fyllningsfaktorn för skopor i Performance-serien kan vara upp till 115 % högre än den angivna kapaciteten.
Cat

Profilform

Profil av Performance-serien för enkel lastning och maximal belastning.
Cat

Rundade sidostänger

De genomträngande, rundade sidostängerna för in material i skopan – för högre kvarhållning och mindre spill.
Cat

Struken volym

Förbättrad struken volym ger bättre siktlinjer för snabbare lastcykler.
Cat

Konstruktion med stor öppning

Konstruktionen med stor öppning förbättrar högstorleken och fyllnadsfaktorn.

Produktspecifikation för 1,6 m3 (2,1 yd3), Fusion™-fäste, bultmonterade tänder

Bredd 95.9 tum 2435 mm
Vikt 1426.4 lb 647 kg
Höjd 50.3 tum 1277 mm
Längd 48.4 tum 1230 mm
Kapacitet 2.1 yd³ 1.6 m³
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 mm
Typ av gränssnitt Fusion™-fäste Fusion™-fäste

Jämför 1,6 m3 (2,1 yd3), Fusion™-fäste, bultmonterade tänder med produkter som ofta jämförs.