Översikt
Ökad tipphöjd är lika med bättre prestanda vid lastning.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 9
| Bredd | 93.1 tum 2366 mm |
| Höjd | 62.3 tum 1583 mm |
| Vikt | 3245.2 lb 1472 kg |
| Längd | 65.9 tum 1675 mm |
| Kapacitet | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
| Bottenkantens tjocklek | 1 tum 25 mm |
| Skärkantens tjocklek | 0.7 tum 19 mm |
| Typ av gränssnitt | HPL-ISO-fäste HPL-ISO-fäste |
| Hydraulik | 3:e funktion 3:e funktion |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Visa fler erbjudanden