Översikt
Hög kapacitet ökar produktiviteten vid hantering av lätta material.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 6
| Bredd | 100.4 tum 2549 mm |
| Vikt | 2017.2 lb 915 kg |
| Höjd | 58.5 tum 1486 mm |
| Längd | 64.8 tum 1647 mm |
| Kapacitet | 4.6 yd³ 3.5 m³ |
| Bottenkantens tjocklek | 0.7 tum 19 mm |
| Skärkantens tjocklek | 0.7 tum 19 mm |
| Typ av gränssnitt | IT-koppling IT-koppling |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Ett tillbehör för varje jobb – arbetsredskap från Cat®