2,5 m3 (3,3 yd3), IT-fäste, bultmonterat skärstål

2,5 m3 (3,3 yd3), IT-fäste, bultmonterat skärstål Lättmaterialskopor – Performance-serien

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
100.4 tum
2549 mm
Vikt
1748.3 lb
793 kg
Höjd
49.9 tum
1267 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Cat

Tillämpning

Konstruerad för att hantera material med låg densitet som t.ex. marktäckningsmaterial, träflis, torr matjord, gödsel, boskapsfoder och snö. Lättmaterialskopor i Performance-serien är konstruerade med större kapacitet för tillämpningar med lågdensitetsmaterial inom jordbruk, avfallshantering och andra områden. De här tillämpningarna kräver i regel måttlig till lätt brytkraft. Fyllningsfaktorn för skopor i Performance-serien kan vara upp till 115 % högre än den angivna kapaciteten.
Cat

Hög kapacitet

Hög kapacitet ökar produktiviteten vid hantering av lätta material. Optimal skopform för lastning av lätta material upp till 1 150 kg/l (1 600 lb/yd3).
Cat

Överlägsen lastkapacitet

Lång botten i kombination med stor radie på den bakre inklädnaden underlättar lastning och tömning av stora volymer. Resultat: större nyttolaster och kortare cykeltider.
Cat

Integrerat spillskydd

Integrerade spillskydd som skyddar maskinens länkage och ger bättre fasthållning för mindre spill.
Cat

Inbyggda öppningar med avtagbara skydd

Förbättrad sikt över skärstålet under drift. Öppningarna kan stängas vid arbete med löst material med små partiklar för att öka kapaciteten och förhindra materialförlust.
Cat

Robust konstruktion

Härdat stål i skärkanterna på botten och på sidorna ger utmärkt genomträngning, hållbarhet och livslängd.

Produktspecifikation för 2,5 m3 (3,3 yd3), IT-fäste, bultmonterat skärstål

Bredd 100.4 tum 2549 mm
Vikt 1748.3 lb 793 kg
Höjd 49.9 tum 1267 mm
Längd 56.2 tum 1427 mm
Kapacitet 3.3 yd³ 2.5 m³
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 mm
Skärkantens tjocklek 0.7 tum 19 mm
Typ av gränssnitt IT-koppling IT-koppling

Jämför 2,5 m3 (3,3 yd3), IT-fäste, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  2,5 m3 (3,3 yd3), IT-fäste, bultmonterat skärstål

Visa fler erbjudanden