2,1 m3 (2,7 yd3), IT-fäste, bultmonterat skärstål

2,1 m3 (2,7 yd3), IT-fäste, bultmonterat skärstål Högtippande skopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
93.1 tum
2366 mm
Höjd
58 tum
1472 mm
Vikt
3157 lb
1432 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

Cat

Tillämpning

Konstruerad med ökad tipphöjd för enklare lastning.
Spillskydd med öppningar

Spillskydd med öppningar

Leder bort överflödigt material från gångjärnstappar, lyftarmar, hydraulcylindrar och tiltgivare för att skydda maskinen. Det ger även föraren god sikt framåt.
Bakre deflektor

Bakre deflektor

Den bakre deflektorn är utformad för att avleda material från skopramen för att skydda den mot smuts och skador.
Stötdämpare

Stötdämpare

Fyra icke-metalliska stötdämpare minskar stötbelastningen och skyddar cylindrarna. Två stötdämpare i metall förhindrar att de icke-metalliska stötdämparna överbelastas samt att cylindern skadas.
Icke-metalliska stötdämpare

Icke-metalliska stötdämpare

De icke-metalliska stötdämparna är utformade för att minska stötbelastningen samt skydda cylindrarna och skopan.
Förstärkta hörn

Förstärkta hörn

Skopans hörn har förstärkts för att förhindra att den blir skev och att svetsfogarna spricker.

Produktspecifikation för 2,1 m3 (2,7 yd3), IT-fäste, bultmonterat skärstål

Bredd 93.1 tum 2366 mm
Höjd 58 tum 1472 mm
Vikt 3157 lb 1432 kg
Längd 64.8 tum 1645 mm
Kapacitet 2.7 yd³ 2.1 m³
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 mm
Skärkantens tjocklek 0.7 tum 19 mm
Typ av gränssnitt IT-koppling IT-koppling
Hydraulik 3:e funktion 3:e funktion

Jämför 2,1 m3 (2,7 yd3), IT-fäste, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  2,1 m3 (2,7 yd3), IT-fäste, bultmonterat skärstål

Visa fler erbjudanden