1,3 m3 (1,7 yd3), direktinfästning

Lastarskopor 1,3 m3 (1,7 yd3), direktinfästning

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
93.1 tum
2366 mm
Vikt
974.4 lb
442 kg
Höjd
39.4 tum
1001 mm

Översikt

Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Cat

Tillämpning

Konstruerad för grävning, lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning för en mängd olika tillämpningar och material. Dessa standardskopor är perfekta för olika arbeten inom bygg, landskapsutformning, industri och mer krävande rivningsarbeten.
Cat

Överlägsen lastkapacitet

Lång botten i kombination med stor radie på den bakre inklädnaden underlättar lastning och tömning av stora volymer. Resultat: större nyttolaster och kortare cykeltider.
Cat

Robust konstruktion

Övre och nedre torsionsrör och tjocka sidoväggar ger extra styrka och ökad hållbarhet vid krävande tillämpningar.
Cat

Stark och hållbar

Härdad främre bottenkant och sidoskär ger utmärkt genomträngning, hållbarhet och livslängd.
Cat

Redskapsalternativ med markkontakt

Basskopan kan även fås med bultmonterad skärkant och bultmonterade tänder.

Produktspecifikation för 1,3 m3 (1,7 yd3), direktinfästning

Bredd 93.1 tum 2366 mm
Vikt 974.4 lb 442 kg
Höjd 39.4 tum 1001 mm
Längd 38.2 tum 970 mm
Kapacitet 1.7 yd³ 1.3 m³
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 mm
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 1,3 m3 (1,7 yd3), direktinfästning med produkter som ofta jämförs.