1,8 m3 (2,4 yd3), ISO-fäste, fastsvetsade tänder

1,8 m3 (2,4 yd3), ISO-fäste, fastsvetsade tänder Skopor med plan botten – Performance-serien

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
95.8 tum
2434 mm
Vikt
1490.1 lb
675.9 kg
Höjd
45.4 tum
1152 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Cat

Tillämpning

Perfekt för schaktning på ojämn mark, användning av det bakre skärstålet, lastning och hantering. Fyllningsfaktorn för skopor i Performance-serien kan vara upp till 115 % högre än den angivna kapaciteten.
Cat

Robust konstruktion

De extra slitageplåtarna på skopans undersida förlänger skopans livslängd i tuffa användningsområden.
Cat

Performance-seriens teknik

Performance-seriens teknik – innovationer inom skopkonstruktion som förbättrar skopornas lastbarhet, ökar produktiviteten och minskar bränslekostnaderna.
Cat

Maximal maskinanvändning

Skopans kapacitet och lastningsegenskaper är anpassade efter maskinens kapacitet för att säkerställa maximal användning och produktivitet.

Produktspecifikation för 1,8 m3 (2,4 yd3), ISO-fäste, fastsvetsade tänder

Bredd 95.8 tum 2434 mm
Vikt 1490.1 lb 675.9 kg
Höjd 45.4 tum 1152 mm
Längd 49.3 tum 1253 mm
Kapacitet 2.4 yd³ 1.8 m³
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 mm
Antal tänder 8 8
Typ av gränssnitt ISO-koppling ISO-koppling

Jämför 1,8 m3 (2,4 yd3), ISO-fäste, fastsvetsade tänder med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  1,8 m3 (2,4 yd3), ISO-fäste, fastsvetsade tänder

Visa fler erbjudanden