Översikt
Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.
Huvudspecifikationer
Används för lastning, transport, nivellering, hyvling och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar.
Visar 1-6 av 4
| Bredd | 81.1 tum 2060 mm |
| Vikt | 939.2 lb 426 kg |
| Höjd | 37 tum 940 mm |
| Längd | 40.6 tum 1030 mm |
| Kapacitet | 1.5 yd³ 1.15 m³ |
| Bottenkantens tjocklek | 0.8 tum 20 mm |
| Skärkantens tjocklek | 0.6 tum 16 mm |
| Typ av gränssnitt | HPL-A-fäste HPL-A-fäste |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger