Översikt
Lastarskoporna i Performance-serien har högre fyllningsfaktor och bättre fasthållande av material vid lastning och transport, samt vid hyvling, nivellering och dumpning av en mängd olika material i olika tillämpningar.
Huvudspecifikationer
Lastarskoporna i Performance-serien har högre fyllningsfaktor och bättre fasthållande av material vid lastning och transport, samt vid hyvling, nivellering och dumpning av en mängd olika material i olika tillämpningar.
Visar 1-6 av 5
| Bredd | 94.5 tum 2401 mm |
| Vikt | 1433 lb 650 kg |
| Höjd | 45.6 tum 1159 mm |
| Längd | 44.1 tum 1121 mm |
| Kapacitet | 2.2 yd³ 1.7 m³ |
| Bottenkantens tjocklek | 0.8 tum 19.1 mm |
| Skärkantens tjocklek | 0.7 tum 19 mm |
| Typ av gränssnitt | ISO-koppling ISO-koppling |
Visa fler erbjudanden