1,8 m3 (2,4 yd3), direktinfäst, bultmonterade tänder

1,8 m3 (2,4 yd3), direktinfäst, bultmonterade tänder Lastarskopor – Performance-serien

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
95.6 tum
2428 mm
Vikt
1397.9 lb
634.1 kg
Höjd
46.1 tum
1171 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Cat

Tillämpning

Skopor i Performance-serien ger ökad produktivitet, bättre kvarhållning av material och minskar bränsleförbrukningen tack vare enklare stapling i en rad olika tillämpningar. Fyllningsfaktorn för skopor i Performance-serien kan vara upp till 115 % högre än den angivna kapaciteten.
Cat

Profilform

Profil av Performance-serien för enkel lastning och maximal belastning.
Cat

Rundade sidostänger

De genomträngande, rundade sidostängerna för in material i skopan – för högre kvarhållning och mindre spill.
Cat

Struken volym

Förbättrad struken volym ger bättre siktlinjer för snabbare lastcykler.
Cat

Konstruktion med stor öppning

Konstruktionen med stor öppning förbättrar högstorleken och fyllnadsfaktorn.

Produktspecifikation för 1,8 m3 (2,4 yd3), direktinfäst, bultmonterade tänder

Bredd 95.6 tum 2428 mm
Vikt 1397.9 lb 634.1 kg
Höjd 46.1 tum 1171 mm
Längd 51.6 tum 1310 mm
Kapacitet 2.4 yd³ 1.8 m³
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 1,8 m3 (2,4 yd3), direktinfäst, bultmonterade tänder med produkter som ofta jämförs.
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
Ett tillbehör för varje jobb – arbetsredskap från Cat®

Ett tillbehör för varje jobb – arbetsredskap från Cat®