1,35 m3 (1,77 yd3), HPL-V-fäste, bultmonterade tänder

1,35 m3 (1,77 yd3), HPL-V-fäste, bultmonterade tänder Lastarskopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
81.1 tum
2060 mm
Vikt
1000.9 lb
454 kg
Höjd
38.2 tum
970 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Svängda sidoplåtar

Svängda sidoplåtar

Utformad för att förbättra kvarhållandet av material vid lastning av lastbilar eller arbete på ojämn mark.
Platt övre torsionsrör

Platt övre torsionsrör

Det platta övre torsionsröret är parallellt med skärstålet för bättre markreferens (vilket är i linje med alla andra lastskopor från Cat). Det minskar slitaget på skärstålet och förbättrar hyvlingsmöjligheterna. Stålets vinkel och placering kan även vara lättare att mäta inifrån hytten.
Robust konstruktion

Robust konstruktion

Övre och nedre torsionsrör och tjocka sidoväggar ger extra styrka och ökad hållbarhet vid krävande tillämpningar.
Redskapsalternativ med markkontakt

Redskapsalternativ med markkontakt

Skoporna finns tillgängliga med bultmonterade skärstål eller bultmonterade tänder.
Cat

Redskapsalternativ med markkontakt

Basskopan kan även fås med bultmonterad skärkant och bultmonterade tänder.

Produktspecifikation för 1,35 m3 (1,77 yd3), HPL-V-fäste, bultmonterade tänder

Bredd 81.1 tum 2060 mm
Vikt 1000.9 lb 454 kg
Höjd 38.2 tum 970 mm
Längd 44.7 tum 1136 mm
Kapacitet 1.77 yd³ 1.35 m³
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 mm
Skärkantens tjocklek 0.6 tum 16 mm
Typ av gränssnitt HPL-V-fäste HPL-V-fäste

Jämför 1,35 m3 (1,77 yd3), HPL-V-fäste, bultmonterade tänder med produkter som ofta jämförs.