| Bredd | 100.4 tum 2549 mm |
| Vikt | 2041.5 lb 926 kg |
| Höjd | 58.5 tum 1486 mm |
| Längd | 63.1 tum 1602 mm |
| Kapacitet | 4.6 yd³ 3.5 m³ |
| Bottenkantens tjocklek | 0.7 tum 19 mm |
| Skärkantens tjocklek | 0.7 tum 19 mm |
| Typ av gränssnitt | ISO-koppling ISO-koppling |
Lättmaterialskopor – Performance-serien 3,5 m3 (4,6 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål
Begär en offert Handla nuHuvudspecifikationer
- Bredd
- 100.4 tum
- 2549 mm
- Vikt
- 2041.5 lb
- 926 kg
- Höjd
- 58.5 tum
- 1486 mm
Översikt över funktionerna
Produktspecifikation för 3,5 m3 (4,6 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål
Jämför 3,5 m3 (4,6 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.
Skopor – kompakt hjullastare
3,5 m3 (4,6 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål
Vald
- Bredd
- 100.4 tum
- 2549 mm
- Vikt
- 2041.5 lb
- 926 kg
- Höjd
- 58.5 tum
- 1486 mm
Skopor – kompakt hjullastare
3,5 m3 (4,6 yd3), IT-fäste, bultmonterat skärstål
- Bredd
- 100.4 tum
- 2549 mm
- Vikt
- 2017.2 lb
- 915 kg
- Höjd
- 58.5 tum
- 1486 mm
Skopor – kompakt hjullastare
3,5 m3 (4,6 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål
- Bredd
- 100.4 tum
- 2549 mm
- Vikt
- 2067.9 lb
- 938 kg
- Höjd
- 58.5 tum
- 1486 mm
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
Se aktuella erbjudanden för 3,5 m3 (4,6 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål
Visa fler erbjudanden